Portálmodul
pneumatikus
alumínium
- Edzett vezetősínnel
- Nagy terhelhetőség merev alumínium profilok révén
- Lökethossz max. 5 m
- Dugattyúerő max. 640 N
- Ismétlési pontosság ±0,02 mm
2 695,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Portálmodul
Méret
65
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
18
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
150
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20910-030
Für=Megfelelő dugós csatlakozó
20950-010X2000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-1210010
KG=Kb. súly 0 löket esetén, kg
1690
KG=Kb. súly kg/100 löket
0,580
L=Hossz
175
N=Darabszám
4
S=Löket
500
V6=Levegőfogyasztás 10 mm löke
18
A
42
B
65
B1
75
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M05
E
50
E1
15
E2
20
F1 (N)
460
F2 (N)
610
F3 (N)
610
F4 (N)
610
H
70
H1
69,5
H2
11,5
H3
21,5
L1
110
L2
27
L3
87,5
L4
17
Mx (Nm)
155
My (Nm)
260
Mz (Nm)
260
P
M05
P1
8,5
P3
8,5
P4
25,8
S1
40
Leírás
Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Vezetősínek, acél.
Vezetősínek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.