Párhuzamos Megfogó
alumínium
- Pneumatikus működtetésű
- Munkadarab súlya 0,12 – 4,74 kg
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Teljesen központos befogás kulissza kinematika révén
- Edzett és köszörült vezető tengelyek
521,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Párhuzamos Megfogó
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
19
D2=Hengerátmérő
14
F4=Szorítóerő 6 bar esetén (N)
25
F5=Terpesztőerő 6 bar esetén (
35
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20900-010X2000
H=Magasság
40
KG=Jav. Munkadarab súly
0,12
L=Hossz
40
Mt=Tehetetlenségi nyomaték (10
0,00632
S=Löket pofánként
3
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
0,34
A
21,5
A1
5
A2
4,5
B1
6
C max.
25
D
7
D1
M03
D2
6
D3
3
D4
M03
E
11
E2
11
E3
17,5
E5
11
F1 (N)
140
F2 (N)
84
F3 (N)
140
H1
13
L1
34
L2
19
M1 Nm
1,6
M2 Nm
1,5
M3 Nm
1,5
P
M05
P1
9,5
P2
9,5
P3
4,5
P4
16
T
1,6
T1
0,5
T3
3,5
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.