Fordítómodul
pneumatikus
alumínium
- Kettős működésű hajtóhengerrel
- Fokozatmentesen állítható forgásszög (0 – 190°)
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
- Ismétlési pontosság ±0,01°
1 878,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fordítómodul
Méret
6
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
nehéz kivitel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
2X25
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20915-030
Für=Megfelelő dugós csatlakozó
20950-010X2000
L1=Tengelyirányú terhelés N
1100
L2=Sugárirányú terhelés N
1600
M3=Hajtónyomaték nm
6,5
MK=Max. billenőnyomaték nm
55
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
88
VD=Forgásszög
0° - 190°
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus fordítómodul kettős bevezetésű meghajtóhengerrel, nagy teljesítményű kivitelben. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A forgásszög 0° – 190° között fokozatmentesen állítható.
Ismétlési pontosság ±0,01°.
A lengéscsillapítók részei a szállítási terjedelemnek.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A forgásszög 0° – 190° között fokozatmentesen állítható.
Ismétlési pontosság ±0,01°.
A lengéscsillapítók részei a szállítási terjedelemnek.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.