Emelőegység
pneumatikus
alumínium
- Robusztus kivitel tömített golyós vezetővel
- Teherbírás max. 360 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
1.639,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőegység
Méret
9
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
körvezetővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
32
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
360
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
325
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20905-010
Für=Megfelelő dugós csatlakozó
20950-010X2000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26310-1410012
S=Löket
50
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
56
A
101,5
A1
24,5
H
150
H1
108
H2
45
H3
12
L
121
L1
113
M1 Nm
43
M2 Nm
43
M3 Nm
72
P
15,5
P1
83
P2
68
S1
57 + S/2 (löket)
S2
73
S3
20
T
16
T1
13
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő, robusztus kialakítású pneumatikus emelőegységek, tömített golyós megvezetéssel. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás R1/8.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Egyedi igényre
Emelőegységek rövidebb löketekkel is rendelhetők.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.