text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőegység
Méret
4
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
16
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
80
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
55
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20900-020X5000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-0810008
S=Löket
10
T1=Dinamikus terhelhetőség N
1435
T2=Statikus terhelhetőség N
1435
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
3,7
A
21
A1
21
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
B
42
B1
57
D
7
D1
4,2
D2
M04
D3
M08X1
E
32
H
68
H1
10
H2
10
M1 Nm
12,5
M2 Nm
12,5
M3 Nm
13,5
P
5
P1
12
P2
16
S1
19 + S/2 (löket)
S2
10
S3
16,5
T
1,6
T1
6

Leírás

Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő, kompakt kialakítású pneumatikus emelőegységek, keresztgörgős megvezetéssel. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.

Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát