Lineáris Modul
pneumatikus
alumínium
- Keresztgörgős vezetékkel
- Teherbírás max. 240 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
1 072,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Modul
Méret
6
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
16
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
76
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
66
F=Teherbírás (N)
240
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20915-020
Für=Megfelelő dugós csatlakozó
20950-010X2000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26310-1410012
S=Löket
30
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
11,2
E
1X48
E1
29
E2
36
E3
18
L
121
M1 Nm
33,2
M2 Nm
33,2
M3 Nm
44,6
S1
45 + S/2 (löket)
S2
14
S3
16
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok keresztgörgős megvezetéssel és max. 240 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M6 hengeresfejű csavar esetén
3) 30/75/125/175 löket esetén csavar nem szerelhető fel
2) Süllyesztés ISO 4762-M6 hengeresfejű csavar esetén
3) 30/75/125/175 löket esetén csavar nem szerelhető fel
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.