Lineáris Modul
pneumatikus
alumínium
- Keresztgörgős vezetékkel
- Teherbírás max. 30 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
749,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Modul
Méret
4
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
12
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
33
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
45
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20900-020X5000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-0810008
S=Löket
20
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
4
E
1X32
E1
1X32
L
84
M1 Nm
12
M2 Nm
12
M3 Nm
17
P
47,5
S1
29 + S/2 (löket)
S2
9
S3
13
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok keresztgörgős megvezetéssel és max. 30 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
Accessory
A lengéscsillapítókat és a közelítőkapcsolókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.