Lineáris Modul
pneumatikus
alumínium
- A legkisebb beépítési helyekhez recirkulációs golyóvezetéssel
- Teherbírás max. 5 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
669,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Modul
Méret
4
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
8
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
18
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
13
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20900-020X5000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-0810008
S=Löket
35
T1=Dinamikus terhelhetőség N
1200
T2=Statikus terhelhetőség N
1960
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
30,8
E
36
L
100
M1 Nm
8
M2 Nm
8
M3 Nm
4
P
61
S1
13 + S (löket)
S2
7,5
S3
10
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok kis szerelési terekhez golyópályás megvezetéssel és 12 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M3.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
Accessory
A lengéscsillapítókat és a közelítőkapcsolókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.