Ütközőcsavar
acél
- Síkesztergált ütközőfelület
- Edzett ütközőfelület
7,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alaptestű anyaga
acél
L=Hossz
17
KNy
13
Leírás
Anyag
Acél.
Szilárdsági osztály 8.8.
Szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Rögzítőcsavar, barnított.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
További információk
A csavarfej edzés előtt forgácsolással került megmunkálásra. Ezáltal meghatározott és tartósan változatlan ütközőfelület garantált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.