Lineáris Modul
pneumatikus
alumínium
- Meghajtás kettős működésű henger révén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Löket: 40 – 300 mm
- Erő: 100 – 660 N
- Kompakt kivitel, jól szerelhető és karbantartható
1 082,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Modul
Méret
1
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
2 körvezető
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
16
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
100
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20910-010X5000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-1415010
N=Darabszám
2
S=Löket
40
V6=Levegőfogyasztás kettős lök
11,3
A
40
A1
15
A2
16
B
60
D
8
D1
4
D2
4
D3
M04
D4
8
D5
4,5
E
20
E1
38
E2
10
E3
5
E4
6
E5
4
E6
9
E7
36
F1 max. kN
0,14
F2 max.kN
0,38
H
50
H1
45
H2
30
H3
19
L
180
L1
96
L2
12
L3
10
P
M05
P1
9,3
T
3
Leírás
Anyag
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok két precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.