Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
5,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
G
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
váll nélkül
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M06X0,75
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4,5
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
31,5
S=Löket
3,5
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
L1
17
L2
11
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a reteszoldott gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.