Rögzítő Csap
reteszhoronnyal
acél
kék passzivált
edzetlen
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
4,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Méret
1
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest színe
kék passzivált
Alaptest felülete
edzetlen
D1=Menet
M06
D=Csapátmérő
4
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
3
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
41,5
M=Max. meghúzási nyomaték Nm
1,6
S=Löket
9,5
A
16
D2
2,3
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,7
KNy1
6
L1
20
L2
32
L3
17
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Kékre passzivált.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.