Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Reteszelés jelölés vizuális segítségként a kívánt reteszelési helyzethez
€ 10,19
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
jelölőgyűrűvel
Terméktípus
a reteszelés jelölésével
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M10X1
D=Csapátmérő
5
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
5
F2=Kb. végső rugóerő N
12
L=Hossz
43,5
S=Löket
5
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
KNy1
13
L1
17
L2
7
L3
15
Leírás
Anyag
Acél rögzítőstift.
Acél menetes hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Alumínium reteszelésjelző.
Acél menetes hüvely.
Feketésszürke termoplaszt gomba alakú fogantyú.
Alumínium reteszelésjelző.
Kivitel
Rögzítőszeg, acél edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
A reteszelés jelölése, piros, eloxált.
Menetes hüvely, barnított.
A reteszelés jelölése, piros, eloxált.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.