Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ergonomikus fogantyú
- Anyaga: acél vagy nemesacél
€ 6,51
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
2
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
T-fogantyúval
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
poliamid
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
Acélkulcs
1.0715
D1=Menet
M12X1,5
D=Csapátmérő
6
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
14
L=Hossz
58
S=Löket
6
A
50
B
15,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,8
KNy1
14
L1
20
L2
8
L3
17
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Rögzítő stift, 1.0718.
Menetes hüvely, 1.0718.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.
T-fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.
Rögzítő stift, edzett:
Rögzítő stift, 1.0718.
Menetes hüvely, 1.0718.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.
T-fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Menetes hüvely, barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Az ergonomikus T-fogantyúk könnyű kezelést tesznek lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.