Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- A menetbiztosítás révén a beszerelési mélység beállítható
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
7,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
AP
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
rövid kivitel
Terméktípus
menetbiztosítóval
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M06X0,75
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
25,5
S=Löket
3,5
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
KNy1
8
L1
6
L2
5
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift edzetlen:
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift edzetlen:
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítőszeg visszaugrását, úgy a CP alakot kell használni.
A menetbiztosítóval a beépítési mélység tökéletesen hozzáigazítható a meglévő alkatrészekhez, így ütközőre nincs szükség.
A menetbiztosító tapadó poliamid bevonattal rendelkezik, mely pontszerűen (fleck) került felhordásra.
A menetbiztosítóval a beépítési mélység tökéletesen hozzáigazítható a meglévő alkatrészekhez, így ütközőre nincs szükség.
A menetbiztosító tapadó poliamid bevonattal rendelkezik, mely pontszerűen (fleck) került felhordásra.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.