Távtartó Gyűrű
nemesacél
fémtiszta
- Rögzítő csap tartozékok
- Beállítás az optimális távolság érdekében
€ 0,44
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó Gyűrű
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
D1=Külső átmérő
11
D=Rögzítőstift átmérő
8
L=Magasság
2
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305 vagy 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A távtartó gyűrűkkel az adott alkalmazáshoz szükséges becsavarási hosszhoz (falvastagság) igazíthatók a rögzítő csapok menethosszai.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Távtartó gyűrű
2) Távtartó gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.