Persely
hengeres
acél
edzett, köszörült és barnított
- Hengeres rögzítő stifttel rendelkező rögzítő csap tartozékok
- Nagy pontosság
8,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Méret
1
Kivitel 1
hengeres
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
8
D=Rögzítőstift átmérő
5
L
6
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4034 nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
További információk
Megfelelő persely a Premium hengeres rögzítő stiftes rögzítő csaphoz 03089.
Felszerelés
A párhuzamosság pontosságának növelése érdekében a persely és a Premium rögzítő csap felfogói együtt gyárthatók le.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.