Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Anyaga: acél vagy nemesacél
7,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
közlekedési piros, RAL 3020
Alaptest felülete
edzett
Acélkulcs
1.4034
D1=Menet
M06X0,75
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
25,5
S=Löket
3,5
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
KNy1
8
L1
6
L2
5
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke vagy közlekedési vörös RAL3020.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.