Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás, acélszerkezetek
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
7,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M10X1
D=Csapátmérő
5
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
15
L=Hossz
46,5
S=Löket
5-9
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
KNy1
17
KNy2
14
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
Ezek a rögzítő csapok kiválóan alkalmasak vékony falú komponensekhez.
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C alakot kell használni.
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C alakot kell használni.
Accessory
A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.