Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítőcsapok (reteszelő csapok) lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
7,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M06X0,75
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4,5
F2=Kb. végső rugóerő N
12
L=Hossz
33
S=Löket
5
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
KNy1
8
L1
12
L2
5
L3
10
Szilárdsági osztály
5.8
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítő stift, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.