Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik
- A reteszoldó gomb lehetővé teszi a rögzítési helyzet megváltoztatását
13,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
1
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
reteszeléssel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M10X1
D=Csapátmérő
5
FR=Visszaállító erő N
8-12
L=Hossz
50,5
S=Löket
5
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
D2
25
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
KNy1
13
L1
17
L2
7
L3
15
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kioldó gomb, termoplasztikus műanyag, piros.
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely és rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kioldó gomb, termoplasztikus műanyag, piros.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását.
A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik.
A piros kioldógomb lehetővé teszi a reteszelési hely megváltoztatását.
A reteszelés a nyomógomb működtetésével történik.
A piros kioldógomb lehetővé teszi a reteszelési hely megváltoztatását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.