Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
acél
edzetlen
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- Előnyös árú kivitel
€ 3,21
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
eco
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponens színe
feketésszürke, RAL 7021
Alaptest felülete
edzetlen
D1=Menet
M06
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
31,5
M=Max. meghúzási nyomaték Nm
2
S=Löket
3,5
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
KNy1
6
L1
12
L2
5
L3
10
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni, hogy a reteszelési helyzet az oldalirányú erők hatására megváltozzon. Csak a csavar kézi kioldása után lehet másik reteszelési helyzetbe lépni.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely, 1.0715.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú: termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Menetes hüvely, 1.0715.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú: termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely, kék passzivált.
Rögzítő stift, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
rögzítő stift, nem edzett.
Acél elemek, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely, kék passzivált.
Rögzítő stift, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
rögzítő stift, nem edzett.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
Ha a kitolás hosszabb ideig tart és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.