Rögzítő Csap
reteszhorony nélkül
nemesacél
edzett
- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- 1.4305, 1.4034, 1.4404 nemesacél
15,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő Csap
Alak
A
Méret
9
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Acélkulcs
1.4034
D1=Menet
M06X0,75
D=Csapátmérő
3
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4,5
F2=Kb. végső rugóerő N
10
L=Hossz
34,5
S=Löket
3,5
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
KNy1
8
L1
12
L2
5
L3
10
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők miatti megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
A2 rozsdamentes acél kivitel:
1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. edzetlen rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 rozsdamentes acél kivitel:
1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó
1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. edzetlen rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 rozsdamentes acél kivitel:
1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó
Kivitel
A2 rozsdamentes acél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 rozsdamentes acél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 rozsdamentes acél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.