Munkadarab Ütköző
alumínium
- Csuklós szorítók nagyszilárdságú alumíniumból
- A pozicionáló eszköz feldolgozógépeken vagy szereléshez való használatra
- Fokozatmentesen és gyorsan állítható 5 tengelyen
€ 117,98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Munkadarab Ütköző
Méret
150
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Leírás
Anyag
Csuklós szorító, nagyszilárdságú alumínium.
Tengelycsap, támasztótányér és ütközőrúd, acél.
Tengelycsap, támasztótányér és ütközőrúd, acél.
Kivitel
Csuklós szorító, kékre és feketére eloxált.
Tengelycsap, támasztótányér és ütközőrúd, barnított.
Tengelycsap, támasztótányér és ütközőrúd, barnított.
További információk
Az 5D munkadarab ütköző többek között sokoldalú műszerként szolgál a megmunkáló gépeken való pozicionálás vagy a szerelési munkák során. Gyorsan és rugalmasan állítható fokozatmentesen 5 tengelyen.
M8x12 T-horonybetétal és imbuszkulccsal szállítva.
M8x12 T-horonybetétal és imbuszkulccsal szállítva.
Egyedi igényre
Összekötő elem több 5D munkadarab ütköző kombinálására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.