Ütközőcsavar
acél
- Sík fej
- Csupasz rögzítőfelület
- Ellenanyával
3,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alak
A
Alaptestű anyaga
acél
D=Menet
M03
L=Menethossz
16
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
K
2
KNy
5,5
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Acél.
10.9 szilárdsági osztály.
10.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ütközőcsavar barnított.
Anya horganyzott.
Anya horganyzott.
További információk
M3 méretű ütközőcsavar csak 8.8 szilárdsági osztályban áll rendelkezésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.