Csavaros Ütköző
állítható
edzett acél
- Nemesített és barnított
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
10,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Ütköző
Kivitel 1
állítható
Alaptestű anyaga
edzett acél
A=Hossz
30
B=Magasság
44
F=Csavar
M06
C
37
D
30
E
10
Leírás
Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.