Ütköző
állítható
- Test, barnított
- Állítócsavar, nemesített és barnított
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
35,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző
Kivitel 1
állítható
A=Menet
M08
G=Átmenő furat DIN 912 hengere
M08
B
32
C
25
D
20
E
40
F
21
H
7
J
24,3
K
50
Leírás
Anyag
Test, állítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Test, barnított.
Állítócsavar, nemesített és barnított.
Állítócsavar, nemesített és barnított.
További információk
Az állítható ütközők három menetes furattal rendelkeznek, amelyek az állítócsavar felfogására szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.