Szorító Ütköző
állítható
alumínium
natúr eloxált
- Munkadarabok pozicionálása
- Alkalmazási területek: szereléstechnika, szállítástechnika, készülékgyártás
- A rugózás megakadályozza a megakadást
16,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító Ütköző
Kivitel 1
állítható
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
automataacél
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens színe
kék passzivált
D1=Menet
M06
D=Külső átmérő
40
H1=Magasság
40
Befogó-/támasztófelület
kerek
Befogó-/támasztófelület anyaga
alumínium
D2
32
H
60
L
7
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fém komponensek acélból.
Műanyag komponensek, PA6.
Fém komponensek acélból.
Műanyag komponensek, PA6.
Kivitel
Alaptest, natúr eloxált.
Fém komponensek, kék passzivált.
Fém komponensek, kék passzivált.
További információk
Eltolható ütköző B típusú, I típusú és N típusú profilrendszerekhez a DIN 650 szabvány szerint. A rögzítés a csillagmarkolat elforgatásával történik. A rugós menetes csap az ütköző kioldásakor könnyű eltolhatóságot biztosít a horonybetét beékelődése nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.