Rugós Nyomódarab
sima kivitel
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Hőálló 50 °C-ig
Mennyiségi egység
1,96 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D=Külső átmérő
4
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
3
F2=Kb. végső rugóerő N
8,2
F=Rugóerő
normál
H=Löket
2,7
L=Hossz
10,7
D1
2,8
D2
4,6
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6
Leírás
Anyag
Hüvely és rugó, nemesacél.
Csap, nemesacél vagy POM.
Csap, nemesacél vagy POM.
Kivitel
POM csap fehér hőálló +50 °C.
További információk
Sima kivitel besajtoláshoz.
a felfogófurathoz a DH7 tűrés ajánlott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.