Rugós Nyomódarab
sima kivitel
műanyag
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Egyszerű szerelés
- Ideális a biztonságos fej feletti beszereléshez
Mennyiségi egység
0,67 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptestű anyaga
műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D=Külső átmérő
4
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
3
F2=Kb. végső rugóerő N
6,5
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,8
L=Hossz
5
D1
3
D2
4,6
L1
1
Leírás
Anyag
Hüvely, termoplaszt.
Rugó, nemesacél.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Rugó, nemesacél.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Kivitel
Hüvely, fekete. Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A rugós szorítótalp önszorító képessége lehetővé teszi az egyszerű szerelést, valamint a biztonságos magasban való szerelést.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.