text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kétgolyós Csappantyú
Alaptestű anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
Alaptest felülete
krómozott
A=Furattávolság
40
B=Szélesség
8,8
F1=Kb. tartóerő N
35±5
F=Rugóerő
normál
H=Magasság
10,6
L=Hossz
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5

Leírás

Anyag
Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.

Golyók és rugók, nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta
További információk
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és hasonlók zárva tartására. A kétgolyós snapper egy házból és egy ellendarabból, az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát