Ajtóütköző
csillapítással
poliamid
- Csillapítással
- Egyszerű szerelés
- Ajtókhoz és fedelekhez
€ 10,98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ajtóütköző
Alak
A
Kivitel 1
csillapítással
Alaptestű anyaga
poliamid
Komponens anyaga
EPDM
B=Szélesség
40
BN=Horonyszélesség
8/10
D=Menet
M05
H=Magasság
19
L=Hossz
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Leírás
Anyag
Ajtóütköző, üvegszál erősítésű PA.
Csillapító, EPDM.
Tartólemez, acél.
Horonyrögzítés, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Rögzítődarab, üvegszál erősítésű PA.
Csillapító, EPDM.
Tartólemez, acél.
Horonyrögzítés, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Rögzítődarab, üvegszál erősítésű PA.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az ajtóütközők felhasználhatók az alumínium profilból készült ajtók vagy fedelek fékezett vagy mágneses zárásához.
Szállítási terjedelem
Ajtóütköző csillapítással:
1x ajtóütköző,
1x horonyrögzítés,
1x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
Ajtóütköző mágneszárral:
1x ajtóütköző,
1x tartólemez,
1x horonyrögzítés,
2x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
1x ajtóütköző,
1x horonyrögzítés,
1x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
Ajtóütköző mágneszárral:
1x ajtóütköző,
1x tartólemez,
1x horonyrögzítés,
2x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.