Mágneszár
poliamid
fekete
- Rugalmas pozicionálás
- 2 különböző tartóerő
4,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneszár
Alaptestű anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
fekete
Komponens felülete
horganyzott
A=Furattávolság
20
F1=Tartóerő (N)
5
F2=Tartóerő N
3
A1
7,7
B
17
D
4,3
Ellendarab
laposfejű csavar M4x5
Ellendarab
laposfejű csavar M4x5
H
14
H1
6
L
28
L1
12
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
Kivitel
fekete.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
További információk
Mágneszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Rajzi hivatkozás
1) Laposfejű csavarok
2) Tartólemez
2) Tartólemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.