Golyós Bekattanózár
poliamid
fekete
- Gyorszár billenő és tolóajtókhoz
- Rugalmasan pozicionálható
- Acél vagy nemesacél gömbfejű csap
5,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós Bekattanózár
Alaptestű anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Alaptest színe
fekete
Komponens felülete
horganyzott
F1=Tartóerő (N)
40
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Gömbfejű csap, acél vagy nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fekete.
További információk
Gyorszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.