Rugós Nyomódarab
sima kivitel
sárgaréz
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
2,11 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
sima kivitel
Kivitel 2
kétoldalú
Alaptestű anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Külső átmérő
2,5
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,5
F2=Kb. végső rugóerő N
2,8
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,65
L=Hossz
6
D1
2
D2
2,55
Leírás
Anyag
Hüvely, sárgaréz.
Golyó és rugó, nemesacél.
Golyó és rugó, nemesacél.
Kivitel
Golyó, edzett, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) Recézett gomb
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.