Rugós Nyomódarab
fejjel
automataacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett golyó
- Acél vagy nemesacél golyó.
Mennyiségi egység
€ 2,56 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
fejjel
Alaptestű anyaga
automataacél
Komponens anyaga
golyó, acél
D=Külső átmérő
M04
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
4
F2=Kb. végső rugóerő N
10
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,8
L=Hossz
13
D1
2,5
D2
7
L1
10
S
2
Leírás
Anyag
Automataacél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított. Nemesacél, fémtiszta. Golyó acél vagy nemesacél, edzett, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.