Rugós Nyomódarab
sima kivitel
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
1,31 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
sima kivitel
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Külső átmérő
4
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
12
F2=Kb. végső rugóerő N
22
F=Rugóerő
normál
L=Hossz
9
S=Löket
0,8
D1
3
D2
4,6
L1
1
Leírás
Anyag
Hüvely és rugó, nemesacél.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Kivitel
Hüvely, fémtiszta. Golyó, edzett, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.