Rugós Nyomódarab
sima kivitel
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
1,42 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D=Külső átmérő
2
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,2
F2=Kb. végső rugóerő N
2,5
F=Rugóerő
normál
L=Hossz
3
S=Löket
0,4
D1
1,5
D2
2,5
L1
0,6
Leírás
Anyag
Hüvely és rugó, nemesacél.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Golyó, nemesacél vagy POM.
Kivitel
Hüvely, fémtiszta. Golyó, edzett, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.