Pozicionáló Darab
automataacél
- Rugós nyomódarab tartozékok
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Rugós nyomódarabokkal együtt pontos rögzítéseket tesznek lehetővé
Mennyiségi egység
4,07 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Darab
Alaptestű anyaga
automataacél
D=Rugós nyomódarabhoz
- / M04
D=Átmérő
4
Csomagolási egység
1
D1
méret a megfelelő termékoldalról
D2
1,5
H
méret a megfelelő termékoldalról
L
5
L1
0,5
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
fémtiszta, edzett.
További információk
Ha súrlódásmentes és pontos rögzítésre van szükség, úgy pozicionáló darabokat és rugós nyomótagokkal, különösen magas rugónyomással, kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.