Rugós Nyomódarab
zárógyűrűvel
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Alkalmas nehezen hozzáférhető beszerelési helyzetekhez
- Az O-gyűrű gondoskodik a szükséges tapadásról
Mennyiségi egység
€ 1,40 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
zárógyűrűvel
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Külső átmérő
4,95
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
3
F2=Kb. végső rugóerő N
7
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,8
L=Hossz
5
D1
3
D2
4
D3
5
D4
4,1
L1
1
L2
0,7
L3
2,3
L4
0,7
Leírás
Anyag
Hüvely, rugó és golyó, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Hüvely, fémtiszta. Golyó, edzett, fémtiszta.
O-gyűrű, fekete.
O-gyűrű, fekete.
További információk
A zárógyűrűs rugós nyomótagokat „fej feletti helyzetekben“ való szerelésre vagy nehezen hozzáférhető beépítési helyezetekhez alkalmasak.
Ezek kézzel, ill. ujjal közvetlenül, vagy egyszerű szerelési segédeszközökkel benyomhatók a megfelelő felfogó furatba. Az O-gyűrű a megfelelő tapadásról gondoskodik, és emellett biztosítja a rugós nyomótagot a „kiesés“ ellen. A további komponensek felszerelése kényelmesen, további intézkedések nélkül elvégezhető.
Ezek kézzel, ill. ujjal közvetlenül, vagy egyszerű szerelési segédeszközökkel benyomhatók a megfelelő felfogó furatba. Az O-gyűrű a megfelelő tapadásról gondoskodik, és emellett biztosítja a rugós nyomótagot a „kiesés“ ellen. A további komponensek felszerelése kényelmesen, további intézkedések nélkül elvégezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.