Rugós Nyomódarab
fejjel
automataacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett nyomócsap
Mennyiségi egység
3,98 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
fejjel
Alaptestű anyaga
automataacél
Komponens anyaga
csap, acél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Külső átmérő
6
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
10
F2=Kb. végső rugóerő N
22
F=Rugóerő
normál
H=Löket
3,5
L=Hossz
20
Csomagolási egység
1
D1
2,95
D3
8
L2
3,2
L3
6
Menesztő profil
fejjel
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
barnított, nyomócsap, edzett.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.