Rugós Nyomódarab
normál rugóerő
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
5,76 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
normál rugóerő
Kivitel 2
1009
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
csap, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap lapos
D=Menet
M05
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
5
F2=Kb. végső rugóerő N
17
G=Szerelőkulcs g
14
L=Hossz
18
MS=Kb. becsavarási nyomaték Nm
0,12
MS=kb. lazítási nyomaték nm
0,08
D1
2,4
H
2,3
L1
7
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
Leírás
Anyag
Hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.
Menetbiztosító Nylon.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
1) Ragasztott hernyócsavar
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.