Rugós Nyomódarab
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett nyomócsap
- 1.4305, 1.4034, 1.4310 nemesacél
Mennyiségi egység
5,28 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
csap, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Menet
M03
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
0,4
F2=Kb. végső rugóerő N
2,5
F=Rugóerő
normál
H=Löket
1,5
L=Hossz
10
D1
1
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
N
0,4
S
0,7
T1
1
Leírás
Anyag
Hüvely, 1.4305.
Nyomócsap, 1.4034.
Rugó, 1.4310.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.