Rugós Nyomódarab
normál rugóerő
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
2,19 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
normál rugóerő
Kivitel 2
lapos
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
csap, POM
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap lapos
D=Menet
M05
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
20
G=Szerelőkulcs g
14
L=Hossz
18
D1
2,4
H
2,3
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, POM.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Nyomócsap, POM.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
Barnított.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.