Rugós Nyomódarab
menetbiztosítóval
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett golyó
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
€ 2,40 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
menetbiztosítóval
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
csap, acél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Menet
M05
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
20
F=Rugóerő
normál
G=Szerelőkulcs súlya g
14
H=Löket
2,3
L=Hossz
18
MS=Kb. becsavarási nyomaték Nm
0,12
MS=kb. lazítási nyomaték nm
0,08
D1
2,4
L1
7
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Nyomócsap, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
1) Ragasztott hernyócsavar
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.