text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
csap, acél
D=Menet
M08
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
8
F2=Kb. végső rugóerő N
20
F=Rugóerő
normál
H=Löket
6
L=Hossz
30
D1
3,5
D2
6,2
L1
10
N
1,2
S
2,5
T1
1,4

Leírás

Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát