Rugós Nyomódarab
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett nyomócsap
Mennyiségi egység
2,27 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
csap, acél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Menet
M03
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
0,5
F2=Kb. végső rugóerő N
3
F=Rugóerő
normál
G=Szerelőkulcs g
11
H=Löket
1,5
L=Hossz
10
D1
1
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
N
0,4
S
0,7
T1
1
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Nyomócsap acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.