Rugós Nyomódarab
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett nyomócsap
- 1.4305, 1.4034, 1.4310 nemesacél
Mennyiségi egység
4,37 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Menet
M03
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,5
F2=Kb. végső rugóerő N
3
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,4
L=Hossz
9
D1
1,5
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
S
1,5
Leírás
Anyag
Hüvely, 1.4305.
Golyó, 1.4034.
Rugó, 1.4310.
Kivitel
fémtiszta. Golyó, edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.