Rugós Nyomódarab
menetbiztosítóval
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett golyó
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
€ 2,35 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
menetbiztosítóval
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
golyó, acél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Menet
M03
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,5
F2=Kb. végső rugóerő N
3
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,4
L=Hossz
9
MS=Kb. becsavarási nyomaték Nm
0,1
MS=kb. lazítási nyomaték nm
0,07
D1
1,5
L1
4
Menesztő profil
belső hatszög kulcsnyílású
S
1,5
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyó, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Golyó, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
barnított. Golyó, edzett.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.