Rugós Nyomódarab
menetbiztosítóval
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett nyomócsap
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Mennyiségi egység
2,83 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
menetbiztosítóval
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
csap, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Menet
M04
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
20
F=Rugóerő
normál
H=Löket
1,5
L=Hossz
9
MS=Kb. becsavarási nyomaték Nm
0,18
MS=kb. lazítási nyomaték nm
0,12
D1
1,8
L1
5
Menesztő profil
horony
N
0,6
Leírás
Anyag
Hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.
Menetbiztosító Nylon.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.
Menetbiztosító Nylon.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.